ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンドル (サービス用ワゴン)ワゴンT-1 C130-000X-MB

コンドル (サービス用ワゴン)ワゴンT-1

通常単価(税別)
147,970
税込単価
162,767
通常出荷日:4日目

【特長】・こまごまとした備品もまとめて運搬できるトレー付ワゴンです。【用途】・ホテルのリネン・浴衣・カ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじカート
  • 幅 (mm)
    670
  • 奥行 (mm)
    1470
  • 高さ (mm)
    1130
  • トラスココード
    201-4337
  • JANコード
    4903180319954
  • 質量(g)
    50000.0
  • 材質1
    フレーム:スチールパイプメラミン焼付、棚板・台:スチールメラミン焼付、トレー:PVC、布袋:ナイロン

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

C130-000X-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C130-000X-MBの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじカート
幅(mm)
670
奥行(mm)
1470
高さ(mm)
1130
トラスココード
201-4337
JANコード
4903180319954
質量(g)
50000.0
材質1
フレーム:スチールパイプメラミン焼付、棚板・台:スチールメラミン焼付、トレー:PVC、布袋:ナイロン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
C130-000X-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
147,970
( 162,767 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・こまごまとした備品もまとめて運搬できるトレー付ワゴンです。
【用途】
・ホテルのリネン・浴衣・カバー・備品類の補充、回収。
【商品仕様】
・(mm):670×1470×1130
・コンドル (サービス用ワゴン)ワゴンT-1
・JANコード:4903180319954
・質量:50kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチールパイプメラミン焼付
・棚板・台:スチールメラミン焼付
・トレー:PVC
・布袋:ナイロン

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンドル (サービス用ワゴン)ワゴンT-1の型番C130-000X-MBのページです。 型番C130-000X-MBに関する仕様情報を記載しております。
コンドル (サービス用ワゴン)ワゴンT-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンドル (サービス用ワゴン)ワゴンT-1
コンドル (サービス用ワゴン)ワゴンT3 T3-M
リサイクル用システムカート自立式OS
コンドル (清掃カート)TTSス-パ-カートS
コンドル (清掃カート)プロテック ツ-ルカートマルチC ラック・バケツセット
システムカート ECO袋MT120L
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格147,970208,54344,97451,28313,88010,980 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目7日目
商品タイプそうじカートそうじカートそうじカートそうじカートそうじカートその他
幅(mm)670660610510-490
奥行(mm)147015901350890-350
高さ(mm)113010009301020-725
トラスココード201-4337201-4325-736-0622736-2382-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト