17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

包丁殺菌庫 アスパルキントール

包丁殺菌庫 アスパルキントール

通常単価(税別)
49,41076,835
税込単価
54,35184,519
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・光触媒と強力殺菌ランプでダブルの殺菌効果となります・ワンランク大きいサイズ(刃長385mm)...

詳細を確認
  • 長さ (mm)
    130
  • 高さ (mm)
    700
  • 消費電力 (W)
    10
  • 電源 (V)
    100
  • 材質
    ステンレス
  • 収納包丁寸法刃渡り (mm)
    385

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 収納本数(本)

  • 品番

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

収納本数

(本)

品番

JANコード

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
400
7
C-10A
4562133585015
124-8616
9.8
1個
600
15
C-15A
4562133585022
125-9688
12.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,410
( 54,351 )
4日目
76,835
( 84,519 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・光触媒と強力殺菌ランプでダブルの殺菌効果となります
・ワンランク大きいサイズ(刃長385mm)が7本/15本収納できます
・オールステンレス製で耐蝕性に優れております
・底部がフラットなので掃除がしやすく衛生的です
【用途】
・ホテル、レストラン、料理店、食品スーパー、食品加工所に
・包丁の殺菌と保管に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

包丁殺菌庫 アスパルキントールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
包丁殺菌庫 アスパルキントール
電子着火式ブンゼンバーナー フェーゴSCS
スコップ 5625
縮小変換用ピース RPシリーズ
ミニバーナー
ATトング 450mm
メーカー朝日産業アズワンVikanアズワンアズワンケニス
通常価格49,410-27,830 -13,085 -8,700 -12,25519,950
通常出荷日4日目〜1日目1日目1日目1日目6日目
長さ(mm)130-1040--450
高さ(mm)700--43.2103-
消費電力(W)10-----
電源(V)100-----
材質ステンレス-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト