ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】 |
|
ミスミ 色メリヤスウエス |

【特長】
・開閉がラクな折れフタ仕様
【用途】
・ジャンボコンテナC1000用フタ
【商品仕様】
・フタのみ
・カイスイマレン ジャンボコンテナ C1000用フタ
・JANコード:4545210029404
・トラスココード:113-5081
・質量:12kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン

カイスイマレン
ダストカート 100~660L

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新輝合成
セパ スリムペダル ホワイト
5通常価格(税別):2,298円~

積水テクノ成型
透明エコダスター 35L・45L
0通常価格(税別):9,187円~

新輝合成
エコペールEM本体
0通常価格(税別):2,143円~

エスコ
40L ダストボックス
0通常価格(税別):5,183円~

新輝合成
セレクトペールM-70本体
0通常価格(税別):2,236円

トラスコ中山
TRUSCO 連結ワンハンドル付ペール(パッキン付)
0通常価格(税別):2,810円~

アスベル
Rジョイント分別ダストボックス
0通常価格(税別):2,772円~

ミスミ
色メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):3,370円~

ミスミ
白メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):6,600円~