17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックスリング ばく ベルト荷締機 C-100
  • ロックスリング ばく ベルト荷締機 C-100

ロックスリング ばく ベルト荷締機 C-100

通常単価(税別)
1,6942,596
税込単価
1,8632,856
通常出荷日:7日目

【特長】・簡単操作ですばやく結束できます。・特殊樹脂加工による、摩擦にも強い荷締機です。【用途】・ベル...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ベルト荷締機
  • 適合ベルト幅 (mm)
    25
  • 材質1
    ポリエステル100%
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    25×1.5

ご注意

  • 使用可能温度100℃以下
  • 耐化学薬品用では、ありません
  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 最大使用荷重(t)

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

最大使用荷重

(t)

質量(g)

トラスココード

詳細タイプ

最小発注数量
0.1
230.0
851-9332
カム式両端アイ形
4個
0.2
340.0
851-9333
カム式両端Fフック付
4個
0.1
190.0
851-9334
カム式ラウンドタイプ
4個
0.1
240.0
851-9335
カム式ラウンドタイプ、FF金具付
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,224
( 2,446 )
7日目
2,596
( 2,856 )
7日目
1,694
( 1,863 )
7日目
2,171
( 2,388 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単操作ですばやく結束できます。
・特殊樹脂加工による、摩擦にも強い荷締機です。
【用途】
・ベルトタイプ荷締機
・荷物の結束にご使用下さい。

ご注意

  • 使用可能温度100℃以下
  • 耐化学薬品用では、ありません
  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロックスリング ばく ベルト荷締機 C-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックスリング ばく ベルト荷締機 C-100
ロックスリング ばく ベルト荷締機 L-100
ロックスリング ばく ベルト荷締機 L-500
ロックスリング ばく ベルト荷締機 L-250
ラッシングベルト(ベルト荷締機)
ベルト荷締機 スナップフック
メーカー明大明大明大明大テザックトラスコ中山
通常価格1,694-2,191 -6,357 -4,502 -1,122 -7,512 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目1日目1日目
商品タイプベルト荷締機ベルト荷締機--ベルト荷締機ベルト荷締機
適合ベルト幅(mm)2525----
材質1ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%--
ベルト寸法(mm)幅×厚さ25×1.525×1.550×2.535×2.5--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト