17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS チェスト 051 ホワイト/クリア C-051

IRIS チェスト 051 ホワイト/クリア

通常単価(税別)
7,116
税込単価
7,828
通常出荷日:4日目

【特長】・小物収納に便利なチェストです。【用途】・工具や軍手などの小物収納にお使いいただけます。【商品...

詳細を確認

    型番:

    C-051
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    C-051の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    C-051
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,116
    ( 7,828 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小物収納に便利なチェストです。
    【用途】
    ・工具や軍手などの小物収納にお使いいただけます。
    【商品仕様】
    ・サイズ:幅200×奥行410×高さ1504mm
    ・質量:6.0kg
    ・JANコード:4905009190478
    ・トラスココード:125-0145
    ・質量:6.5kg
    【材質/仕上】
    ・材質:ポリプロピレン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    IRIS チェスト 051 ホワイト/クリアの型番C-051のページです。 型番C-051に関する仕様情報を記載しております。
    IRIS チェスト 051 ホワイト/クリアのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IRIS チェスト 051 ホワイト/クリア
    チェスト ホワイト/クリア
    IRIS チェスト 041 ホワイト/クリア
    IRIS チェスト 021 ホワイト/クリア
    IRIS チェスト 040 ホワイト/クリア
    IRIS 押入れチェスト深型 OCD-744 ホワイト/クリア
    メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
    通常価格7,1161,257 -6,9394,6294,21014,055
    通常出荷日4日目1日目4日目6日目6日目13日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト