17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OL500オイル用 遠隔装着ブラシキット(1インチ丸型)

通常単価(税別)
10,678
税込単価
11,746
通常出荷日:1日目

【特長】・1インチ丸型ステンレスブラシのキットです。【用途】・パルサールブでのメンテナンス導入時に。【...

詳細を確認

    型番:

    C033
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    C033の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    C033
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,678
    ( 11,746 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・1インチ丸型ステンレスブラシのキットです。
    【用途】
    ・パルサールブでのメンテナンス導入時に。
    【商品仕様】
    ・ブラシは別売り
    ・1インチ丸型ステンレスブラシ
    ・L字型オイルブラシ装着用ブラケット
    ・ブラケット固定用ネジM8X25mm(2本)
    ・鉄製平ワッシャー(D23X14.5X1.0t)
    ・ソケットPT1/8インチFxNPT1/11インチF
    ・トラスココード:853-6264
    ・質量:1000g
    【セット内容/付属品】
    ・C014 1インチ丸型ステンレスブラシ、B003 ブラシ装着用金具、B051 本体固定ネジ、C012 オイルブラシ連結用ソケット、B057 平ワッシャー、B058 菊ワッシャー

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    OL500オイル用 遠隔装着ブラシキット(1インチ丸型)の型番C033のページです。 型番C033に関する仕様情報を記載しております。
    OL500オイル用 遠隔装着ブラシキット(1インチ丸型)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    OL500オイル用 遠隔装着ブラシキット(1インチ丸型)
    パルサールブ OL500オイル用 遠隔装着ブラシキット(1インチ丸型)
    OL500オイル用 遠隔装着ブラシキット(2インチ平面)
    パルサールブ OL500オイル用 遠隔装着ブラシキット(2インチ平面)
    オイル用マルチ遠隔設置キット(2ヵ所用)
    パルサールブ OL500オイル用 遠隔設置キット(2箇所用)
    メーカーザーレンPULSARLUBEザーレンPULSARLUBEザーレンPULSARLUBE
    通常価格10,67810,67812,56512,56512,81212,812
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト