17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アスファルトプラント温度測定用熱電対C025-121YCD023 C025-12-1YCD023

アスファルトプラント温度測定用熱電対C025-121YCD023

通常単価(税別)
51,334
税込単価
56,467
通常出荷日:5日目

【特長】・アスファルトプラント用温度センサ・耐衝撃性、耐摩耗性、速感性にすぐれ、骨材落下場所での使用に...

詳細を確認
  • 測定温度範囲 (℃)
    Max 300
  • トラスココード
    838-2228
  • 質量(g)
    800.000
  • 材質1
    保護管材質:SUS304+耐摩耗特殊合金

型番:

C025-12-1YCD023
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C025-12-1YCD023の仕様・寸法情報

測定温度範囲(℃)
Max 300
トラスココード
838-2228
質量(g)
800.000
材質1
保護管材質:SUS304+耐摩耗特殊合金

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
C025-12-1YCD023
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,334
( 56,467 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アスファルトプラント用温度センサ
・耐衝撃性、耐摩耗性、速感性にすぐれ、骨材落下場所での使用に耐えるよう設計されています。
【用途】
・アスファルトプラントにおける乾燥骨材の温度測定。
・耐摩擦性や速感性を要求される場所の温度測定。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アスファルトプラント温度測定用熱電対C025-121YCD023の型番C025-12-1YCD023のページです。 型番C025-12-1YCD023に関する仕様情報を記載しております。
アスファルトプラント温度測定用熱電対C025-121YCD023のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アスファルトプラント温度測定用熱電対C025-121YCD023
マグネットセンサ(熱電対)C400-01
防水型ハンディ放射温度計(レーザーポイント付)
端子アダプタK熱電対用
CHINO アーム部K熱電対用
CHINO 端子アダプタT熱電対用
メーカーチノーチノーチノーチノーチノーチノー
通常価格51,33423,39112,1236,87420,6445,728
通常出荷日5日目4日目1日目1日目9日目4日目
測定温度範囲(℃)Max 3000~100-40~300---
トラスココード838-2228816-7771471-6868838-5113838-5112838-5115
質量(g)800.000100.00012325.8395.40025.8
材質1保護管材質:SUS304+耐摩耗特殊合金棒状マグネットABS樹脂(抗菌仕様)アダプタ本体:ABS樹脂グリップ:フェノール樹脂アダプタ本体:ABS樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト