17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式エンドレスタイプ

  • 商品タイプ
    ベルトスリング
  • 材質1
    ベルト:高強力ポリエステル原着糸、カムバックル:亜鉛合金
  • ベルト長さ(m)巻取側
    2
  • ブルー

ご注意

  • 玉掛け作業には絶対使用しないで下さい。

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • 最大使用荷重(t)

    • ベルト幅(mm)

    • ベルト厚み(mm)

    • 全長(m)

    • トラスココード

    • JANコード

    • 質量(g)

    • 破断強度(kN)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    最大使用荷重

    (t)

    ベルト幅

    (mm)

    ベルト厚み

    (mm)

    全長

    (m)

    トラスココード

    JANコード

    質量(g)

    破断強度(kN)

    仕様

    最小発注数量
    0.05
    18
    0.8
    2
    792-8564
    4900349538423
    40
    2
    エンドレスタイプ、カムバックル式
    2個
    0.15
    25
    1.4
    -
    102-6633
    4900349530434
    140
    -
    エンドレスタイプ
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    563
    ( 619 )
    1日目
    911
    ( 1,002 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています
    【用途】
    ・軽負荷の荷締め作業

    ご注意

    • 玉掛け作業には絶対使用しないで下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式エンドレスタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式エンドレスタイプ
    ラッシングベルト (ベルト荷締機) ラチェットバックル式エンドレスタイプ T30N
    ラッシングベルト (ベルト荷締機) ラチェットバックル式アイタイプ
    ラッシングベルト ベルト荷締機ラチェットバックル式両端ナローフック付 T30K
    補強パッド (ベルトスリング用)
    田村 当てものホース状 ベルト幅50MM
    メーカーテザックテザックテザックテザックテザック田村総業
    通常価格563-13,85914,87716,1344,998 -898 -
    通常出荷日1日目7日目5日目11日目1日目〜1日目〜
    商品タイプベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリング補強筒補強筒
    材質1ベルト:高強力ポリエステル原着糸、カムバックル:亜鉛合金ベルト:ポリエステル・ラチェットバックル:ステンレスベルト:ポリエステル・ラチェットバックル:ステンレスベルト:ポリエステル・ラチェットバックル:ステンレス高強力ポリエステル原着糸-
    ベルト長さ(m)巻取側2655--
    ブルー----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト