17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タックシート
  • タックシート

タックシート

通常単価(税別)
8,08813,618
税込単価
8,89714,980
通常出荷日:7日目

【特長】・非シリコーンタイプ、導電シリコーンタイプ、シリコーンタイプの3種類があります・非シリコーンタ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    110
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

材質1

寸法(mm)

最小発注数量
4948349617755
849-9578
シリコーン
グレー
300×300×t1
1個
4948349680285
849-9579
導電シリコーン
-
310×260×t1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,088
( 8,897 )
7日目
13,618
( 14,980 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非シリコーンタイプ、導電シリコーンタイプ、シリコーンタイプの3種類があります
・非シリコーンタイプは、低アウトガス性で粘着成分の移行や転写がありません
・導電シリコーンタイプは、導電性で耐熱性・耐薬品性に優れています
・シリコーンタイプは、耐熱性・耐薬品性に優れています
・多彩な粘着力で、精密部品や各種組立部品、治具、工具などをしっかり保持します
【用途】
・繰り返し使用可
・仮固定、両面テープの代替

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タックシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タックシート
タックトレー
タックキャリア A-01BC-1000
導電ピンマット
導電性異物除去具 転写シート
ESD基盤ラック
メーカーサカセ化学工業サカセ化学工業サカセ化学工業サカセ化学工業アトム興産アズワン
通常価格8,088-3,6582,3449,107 -2,750 -2,375
通常出荷日7日目18日目39日目4日目1日目1日目
質量(g)11031.00026.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト