17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

簡易補償形表面温度センサ(熱電対),常温から500℃の温度域を測定 C015-41-1YCC210

簡易補償形表面温度センサ(熱電対),常温から500℃の温度域を測定

通常単価(税別)
80,358
税込単価
88,394
通常出荷日:11日目

【特長】・常温から500℃の温度域を、測定距離を一定(1~2mm)にして非接触で測定します。・被測定面...

詳細を確認

型番:

C015-41-1YCC210
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C015-41-1YCC210の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱感知センサー
測定温度範囲(℃)
常温~500
防滴・防水機能
なし
詳細タイプ
K熱電対
トラスココード
816-7769
質量(g)
850
材質1
シリコーンゴム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
C015-41-1YCC210
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,358
( 88,394 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・常温から500℃の温度域を、測定距離を一定(1~2mm)にして非接触で測定します。
・被測定面温度および測定周囲の温度変化に対し、測定温度を自動的に補償して、常に高精度で測定します。
・安定化フィルタの採用により、外乱に強く安定した測定を行います。
・被測定面の温度や、表面状態などによる放射率補正の必要はありません。
・検出素子はK熱電対を使用しているので、受信計器を特殊にする必要はありません。
【用途】
・回転ローラ、移動ベルト、プラスチックシートなどの表面温度を高精度に測定

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

簡易補償形表面温度センサ(熱電対),常温から500℃の温度域を測定の型番C015-41-1YCC210のページです。 型番C015-41-1YCC210に関する仕様情報を記載しております。
簡易補償形表面温度センサ(熱電対),常温から500℃の温度域を測定のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易補償形表面温度センサ(熱電対),常温から500℃の温度域を測定
簡易補償形表面温度測定用センサ(熱電対)
チノー 簡易補償形表面温度センサ(熱電対)
K熱電対表面温度センサ
表面測定用センサ
K熱電対温度センサ マグネット付表面センサ
メーカーチノーチノーチノーA-Gas Japan(旧FUSO)マザーツールA-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格80,35867,571 -67,16711,534 -6,190 -21,626
通常出荷日11日目4日目〜4日目5日目〜在庫品1日目〜5日目
商品タイプ熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー
測定温度範囲(℃)常温~500-常温~250---
防滴・防水機能なし-なし---
詳細タイプK熱電対-K熱電対---
トラスココード816-7769-816-7766---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト