17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

遠隔設置アクセサリ オイル用 平面ステンレスブラシ C013 C013

遠隔設置アクセサリ オイル用 平面ステンレスブラシ C013

通常単価(税別)
7,944
税込単価
8,738
通常出荷日:7日目

【特長】・パルサールブ オイル用 2インチ平面ステンレスブラシです。(NPT1/8)【用途】・パルサー...

詳細を確認

    型番:

    C013
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    C013の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    C013
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,944
    ( 8,738 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・パルサールブ オイル用 2インチ平面ステンレスブラシです。(NPT1/8)
    【用途】
    ・パルサールブでのメンテナンス導入時に。
    【商品仕様】
    ・2インチ平面ステンレスブラシ(NPT1/8)
    ・トラスココード:853-6256
    ・質量:200g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    遠隔設置アクセサリ オイル用 平面ステンレスブラシ C013の型番C013のページです。 型番C013に関する仕様情報を記載しております。
    遠隔設置アクセサリ オイル用 平面ステンレスブラシ C013のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    遠隔設置アクセサリ オイル用 平面ステンレスブラシ C013
    パルサールブ 遠隔設置アクセサリ オイル用 平面ステンレスブラシ C013
    パルサールブ 遠隔設置アクセサリ グリース分配弁(2か所用)
    遠隔設置アクセサリ グリース分配弁(2か所用)
    パルサールブ OL500オイル用 遠隔設置キット(2箇所用)
    オイル用マルチ遠隔設置キット(2ヵ所用)
    メーカーザーレンPULSARLUBEPULSARLUBEザーレンPULSARLUBEザーレン
    通常価格7,9447,94418,45818,45812,81212,812
    通常出荷日7日目7日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました