17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MARKTEC コンクリート探傷剤 スーパーポラックス 赤 1L C008-0080402
  • MARKTEC コンクリート探傷剤 スーパーポラックス 赤 1L

MARKTEC コンクリート探傷剤 スーパーポラックス 赤 1L

通常単価(税別)
6,855
税込単価
7,541
通常出荷日:4日目

【特長】・コンクリート専用の探傷剤です。・水に希釈して使用します。・はっきりと肉眼で傷が確認できます。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    探傷剤
  • タイプ
    液体
  • 種類
    本体
  • 質量(g)
    1200.0
  • トラスココード
    120-4186
  • 容量(ml)
    1000

型番:

C008-0080402
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C008-0080402の仕様・寸法情報

商品タイプ
探傷剤
タイプ
液体
種類
本体
質量(g)
1200.0
トラスココード
120-4186
容量(ml)
1000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
C008-0080402
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,855
( 7,541 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンクリート専用の探傷剤です。
・水に希釈して使用します。
・はっきりと肉眼で傷が確認できます。ブラックライトを照射すると更に微細な傷が確認できます。
【用途】
・コンクリート検査用浸透液
【商品仕様】
・容器:ローヤル缶
・トラスココード:120-4186
・質量:1.2kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MARKTEC コンクリート探傷剤 スーパーポラックス 赤 1Lの型番C008-0080402のページです。 型番C008-0080402に関する仕様情報を記載しております。
MARKTEC コンクリート探傷剤 スーパーポラックス 赤 1Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MARKTEC コンクリート探傷剤 スーパーポラックス 赤 1L
MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 1L缶
MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 18L缶
MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 4L缶
MARKTEC 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-10Conc 500ml
MARKTEC 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-20Conc 500ml
メーカーマークテックマークテックマークテックマークテックマークテックマークテック
通常価格6,8555,54945,83316,7675,4935,993
通常出荷日4日目5日目5日目4日目5日目5日目
商品タイプ探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤
タイプ液体液体液体液体液体液体
種類本体本体本体本体本体本体
質量(g)1200.01000.016300.03400.0570.000570.000
トラスココード120-4186120-4172802-0012120-4171120-4196120-4188

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

探傷剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト