17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MARKTEC 漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 1L C008-0034011

MARKTEC 漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 1L

通常単価(税別)
6,357
税込単価
6,993
通常出荷日:4日目

【特長】・発泡漏れ検査用の濃縮漏洩検査剤です。・水で10倍に薄めて使用します。・試験箇所に塗布し加圧す...

詳細を確認

    型番:

    C008-0034011
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    C008-0034011の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    C008-0034011
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,357
    ( 6,993 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・発泡漏れ検査用の濃縮漏洩検査剤です。
    ・水で10倍に薄めて使用します。
    ・試験箇所に塗布し加圧することにより、漏れ箇所と程度が容易に分かります。
    ・試験体に腐食等の悪影響がありません。
    ・低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
    ・分析試験成績書が発行できます。
    【用途】
    ・発泡漏れ検査用漏洩検査剤
    【商品仕様】
    ・容器:ローヤル缶
    ・トラスココード:120-4179
    ・質量:1.1kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MARKTEC 漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 1Lの型番C008-0034011のページです。 型番C008-0034011に関する仕様情報を記載しております。
    MARKTEC 漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 1Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MARKTEC 漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 1L
    MARKTEC 漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 18L
    MARKTEC 漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml
    MARKTEC 漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-2 1L
    MARKTEC 漏洩検査剤 スーパーグロー DF-300 LIQUID 1L
    MARKTEC 漏洩検査剤 スーパートレーサー FT-56 18L
    メーカーマークテックマークテックマークテックマークテックマークテックマークテック
    通常価格6,35779,7951,82222,5495,90139,706
    通常出荷日4日目5日目5日目5日目4日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    探傷剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト