17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MARKTEC 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 水ベース 450型 C004-0042009

MARKTEC 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 水ベース 450型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,944
税込単価
2,138

【特長】・磁紛探傷試験用のエアゾール型水ベース磁紛液です。・大型の鋳鍛造品や溶...

詳細情報を確認する

型番:

C004-0042009
解除
    数量:

    C004-0042009の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    探傷剤
    タイプ
    スプレー
    種類
    本体
    質量(g)
    513.000
    トラスココード
    120-4194
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    C004-0042009
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,944
    ( 2,138 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・磁紛探傷試験用のエアゾール型水ベース磁紛液です。
    ・大型の鋳鍛造品や溶接構造物など、野外での磁紛探傷試験に最適です。
    ・分散媒は消防法に該当せず、安全性がより高くなっています。
    【用途】
    ・磁粉探傷試験用磁粉スプレー
    【商品仕様】
    ・容器:エアゾール
    ・トラスココード:120-4194
    ・質量:513g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MARKTEC 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 水ベース 450型の型番C004-0042009のページです。 型番C004-0042009に関する仕様情報を記載しております。
    MARKTEC 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 水ベース 450型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MARKTEC 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 水ベース 450型
    MARKTEC 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾルOILベース450型
    MARKTEC 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 速乾性 450型
    MARKTEC 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-10Conc 500ml
    MARKTEC 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-30Conc 500ml
    MARKTEC 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-20Conc 500ml
    メーカーマークテックマークテックマークテックマークテックマークテックマークテック
    通常価格1,9441,9442,0405,4937,1285,993
    通常出荷日8日目8日目8日目5日目5日目5日目
    商品タイプ探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤
    タイプスプレースプレースプレー液体液体液体
    種類本体本体本体本体本体本体
    質量(g)513.000388.000390.000570.000570.000570.000
    トラスココード120-4194120-4195120-4187120-4196120-4178120-4188

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    探傷剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました