17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MARKTEC 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 速乾性 450型 C004-0042008

MARKTEC 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 速乾性 450型

通常単価(税別)
2,040
税込単価
2,244
通常出荷日:8日目

【特長】・磁紛探傷試験用のエアゾール型速乾性磁紛液です。・大型の鋳鍛造品や溶接構造物など、野外での磁紛...

詳細を確認

型番:

C004-0042008
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C004-0042008の仕様・寸法情報

商品タイプ
探傷剤
タイプ
スプレー
種類
本体
質量(g)
390.000
トラスココード
120-4187
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
C004-0042008
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,040
( 2,244 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・磁紛探傷試験用のエアゾール型速乾性磁紛液です。
・大型の鋳鍛造品や溶接構造物など、野外での磁紛探傷試験に最適です。
・磁紛液散布後、直ちに乾燥し磁紛模様の転写が容易に行なえます。
【用途】
・磁粉探傷試験用磁粉スプレー
【商品仕様】
・容器:エアゾール
・トラスココード:120-4187
・質量:390g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MARKTEC 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 速乾性 450型の型番C004-0042008のページです。 型番C004-0042008に関する仕様情報を記載しております。
MARKTEC 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 速乾性 450型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MARKTEC 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 速乾性 450型
MARKTEC 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾルOILベース450型
MARKTEC 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 水ベース 450型
MARKTEC 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-10Conc 500ml
MARKTEC 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-30Conc 500ml
MARKTEC 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-20Conc 500ml
メーカーマークテックマークテックマークテックマークテックマークテックマークテック
通常価格2,0401,9441,9445,4937,1285,993
通常出荷日8日目8日目8日目5日目5日目5日目
商品タイプ探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤
タイプスプレースプレースプレー液体液体液体
種類本体本体本体本体本体本体
質量(g)390.000388.000513.000570.000570.000570.000
トラスココード120-4187120-4195120-4194120-4196120-4178120-4188

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

探傷剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト