17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MARKTEC 漏洩検査剤 スーパーグロー DF-300 LIQUID 1L C003-0034003

MARKTEC 漏洩検査剤 スーパーグロー DF-300 LIQUID 1L

通常単価(税別)
5,901
税込単価
6,491
通常出荷日:4日目

【特長】・水漏れ検査用の漏洩検査剤です。・1000~20000倍の水に希釈して使用します。・漏れ箇所に...

詳細を確認

    型番:

    C003-0034003
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    C003-0034003の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    C003-0034003
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,901
    ( 6,491 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・水漏れ検査用の漏洩検査剤です。
    ・1000~20000倍の水に希釈して使用します。
    ・漏れ箇所に紫外線を照射すると、蛍光色を発し容易に発見できます。
    ・自動車のシャワーテスト、タンク類の水漏れテスト、復水器細管の漏れテストに最適です。
    【用途】
    ・液体漏れ検査用漏洩検査剤
    【商品仕様】
    ・容器:樹脂ボトル
    ・トラスココード:120-4170
    ・質量:1.2kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MARKTEC 漏洩検査剤 スーパーグロー DF-300 LIQUID 1Lの型番C003-0034003のページです。 型番C003-0034003に関する仕様情報を記載しております。
    MARKTEC 漏洩検査剤 スーパーグロー DF-300 LIQUID 1Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MARKTEC 漏洩検査剤 スーパーグロー DF-300 LIQUID 1L
    MARKTEC 漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 1L
    MARKTEC 漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 18L
    MARKTEC 漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-2 1L
    MARKTEC 漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml
    MARKTEC 漏洩検査剤 スーパートレーサー FT-56 18L
    メーカーマークテックマークテックマークテックマークテックマークテックマークテック
    通常価格5,9016,35779,79522,5491,82239,706
    通常出荷日4日目4日目5日目5日目5日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    探傷剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト