17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-600S 450型 C003-0033007

MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-600S 450型

通常単価(税別)
3,860
税込単価
4,246
通常出荷日:8日目

【特長】・蛍光浸透探傷試験用の速乾式現像剤です。・速乾式で浸透液の吸引力が大きいので、鮮明な指示模様が...

詳細を確認

ご注意

  • 組合せ 浸透:スパーグロー、エコグロー浸透液全て(OD-2803Tを除く)

型番:

C003-0033007
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C003-0033007の仕様・寸法情報

商品タイプ
探傷剤
タイプ
スプレー
種類
本体
質量(g)
410.000
トラスココード
120-4167
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
C003-0033007
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,860
( 4,246 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蛍光浸透探傷試験用の速乾式現像剤です。
・速乾式で浸透液の吸引力が大きいので、鮮明な指示模様が検出できます。
【用途】
・蛍光浸透探傷試験用速乾式現像剤
【商品仕様】
・容器:エアゾール缶
・トラスココード:120-4167
・質量:410g

ご注意

  • 組合せ 浸透:スパーグロー、エコグロー浸透液全て(OD-2803Tを除く)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-600S 450型の型番C003-0033007のページです。 型番C003-0033007に関する仕様情報を記載しております。
MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-600S 450型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-600S 450型
MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-600P 1kg
MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-905D 5kg
MARKTEC 漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型
漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型(12本)
スーパーチェック 現像剤
メーカーマークテックマークテックマークテックマークテックマークテックマークテック
通常価格3,8608,31130,2891,57114,1391,584 -
通常出荷日8日目8日目8日目5日目3日目4日目〜
商品タイプ探傷剤探傷剤探傷剤-検知剤-
タイプスプレー液体液体-スプレー-
種類本体本体本体-本体-
質量(g)410.0001100.05400.0---
トラスココード120-4167120-4169802-0013---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト