17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-600P 1kg C003-0033002
  • MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-600P 1kg

MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-600P 1kg

通常単価(税別)
8,311
税込単価
9,142
通常出荷日:8日目

【特長】・蛍光浸透探傷試験用の乾式現像剤です。・白色微粉末で紫外線透過率がよく、欠陥の指示が極めて鮮明...

詳細を確認

ご注意

  • 組合せ 浸透:スパーグロー、エコグロー浸透液全て(OD-2800Tを除く)

型番:

C003-0033002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C003-0033002の仕様・寸法情報

商品タイプ
探傷剤
タイプ
液体
種類
本体
質量(g)
1100.0
トラスココード
120-4169
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
C003-0033002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,311
( 9,142 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蛍光浸透探傷試験用の乾式現像剤です。
・白色微粉末で紫外線透過率がよく、欠陥の指示が極めて鮮明にか輝き微細な欠陥検出できます。
【用途】
・蛍光浸透探傷試験用乾式現像剤
【商品仕様】
・容器:ローヤル缶
・トラスココード:120-4169
・質量:1.1kg

ご注意

  • 組合せ 浸透:スパーグロー、エコグロー浸透液全て(OD-2800Tを除く)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-600P 1kgの型番C003-0033002のページです。 型番C003-0033002に関する仕様情報を記載しております。
MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-600P 1kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-600P 1kg
MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-600S 450型
MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-905D 5kg
スーパーチェック 現像剤
漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-II 1缶(1L)
エコチェック ED-ST(現像剤)
メーカーマークテックマークテックマークテックマークテックマークテックマークテック
通常価格8,3113,86030,2891,584 -17,4842,120
通常出荷日8日目8日目8日目4日目〜3日目5日目
商品タイプ探傷剤探傷剤探傷剤-検知剤-
タイプ液体スプレー液体-液体-
種類本体本体本体-本体-
質量(g)1100.0410.0005400.0---
トラスココード120-4169120-4167802-0013---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト