17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 18L缶 C003-0031302
  • MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 18L缶

MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 18L缶

通常単価(税別)
45,833
税込単価
50,416
通常出荷日:5日目

【特長】・天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい蛍光浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    探傷剤
  • タイプ
    液体
  • 種類
    本体
  • 質量(g)
    16300.0
  • トラスココード
    802-0012
  • 容量(ml)
    18000
  • 液種類
    浸透

ご注意

  • 組合せ 現像:無現像、DN-600S、DN-600P、DN-910D

型番:

C003-0031302
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C003-0031302の仕様・寸法情報

商品タイプ
探傷剤
タイプ
液体
種類
本体
質量(g)
16300.0
トラスココード
802-0012
容量(ml)
18000
液種類
浸透
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
C003-0031302
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,833
( 50,416 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい蛍光浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。
・有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。
・RoHS対応製品です。
・試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。
【用途】
・蛍光浸透探傷試験用浸透液
【商品仕様】
・容器:ローヤル缶
・トラスココード:802-0012
・質量:16.3kg

ご注意

  • 組合せ 現像:無現像、DN-600S、DN-600P、DN-910D

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 18L缶の型番C003-0031302のページです。 型番C003-0031302に関する仕様情報を記載しております。
MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 18L缶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 18L缶
MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 1L缶
MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 4L缶
MARKTEC コンクリート探傷剤 スーパーポラックス 赤 1L
MARKTEC 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-10Conc 500ml
MARKTEC 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-20Conc 500ml
メーカーマークテックマークテックマークテックマークテックマークテックマークテック
通常価格45,8335,54916,7676,8555,4935,993
通常出荷日5日目5日目4日目4日目5日目5日目
商品タイプ探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤
タイプ液体液体液体液体液体液体
種類本体本体本体本体本体本体
質量(g)16300.01000.03400.01200.0570.000570.000
トラスココード802-0012120-4172120-4171120-4186120-4196120-4188

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

探傷剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト