17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MARKTEC 漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型 C001-0080303

MARKTEC 漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型

通常単価(税別)
1,571
税込単価
1,728
通常出荷日:5日目

【特長】・油漏れ検査用の漏洩検査剤です。・油漏れ・にじみが予想される場所に吹き付けると白色の塗膜を形成...

詳細を確認

    型番:

    C001-0080303
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    C001-0080303の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    C001-0080303
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,571
    ( 1,728 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・油漏れ検査用の漏洩検査剤です。
    ・油漏れ・にじみが予想される場所に吹き付けると白色の塗膜を形成します。
    ・油を吸上げるのでコントラスト良く漏れ箇所を発見できます。
    ・除去性が良いので検査終了後、軽く拭くか、エアーで吹き飛ばすかで除去が可能です。
    【用途】
    ・油漏れ検査用漏洩検査剤
    【商品仕様】
    ・使用温度範囲:0℃~45℃
    ・容器:エアゾール缶
    ・トラスココード:120-4143
    ・質量:401g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MARKTEC 漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型の型番C001-0080303のページです。 型番C001-0080303に関する仕様情報を記載しております。
    MARKTEC 漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MARKTEC 漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型
    漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型(12本)
    発泡漏れ検査剤 リークチェック
    MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-600S 450型
    発泡漏れ検査スプレー リークチェック
    漏洩検査液 ファインバブル
    メーカーマークテックマークテックタセトマークテックタセトフジキン
    通常価格1,57114,1391,549 -3,8601,586670 -
    通常出荷日5日目3日目2日目〜8日目1日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    検知剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト