17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーチェック 現像剤

スーパーチェック 現像剤

通常単価(税別)
1,58429,080
税込単価
1,74231,988
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・信頼と実績の染色浸透探傷試験用の速乾性現像液です・有機溶剤中毒予防規則に該当しません・乾燥性...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 組合せ 浸透:UP-T 洗浄:UR-T
      ・組合せ 浸透:UP-ST 洗浄:UR-ST
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    C001-0012017【特長】
    ・信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像剤です。
    ・低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
    ・JISに適合した検査証明書が発行できます。
    【商品仕様】
    ・容器:エアゾール缶
    ・トラスココード:120-4136
    ・質量:410g
    C001-0012060【特長】
    ・信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像剤です。
    【商品仕様】
    ・容器:エアゾール缶
    ・トラスココード:120-4134
    ・質量:545g
    C001-0012019【特長】
    ・信頼と実績の染色浸透探傷試験用の超速乾性現像剤です。
    ・UD-STより乾燥が速く低温または多湿時に最適です。
    【商品仕様】
    ・容器:エアゾール缶
    ・トラスココード:120-4139
    ・質量:415g
    C001-0012020【特長】
    ・信頼と実績の染色浸透探傷試験用の速乾性現像剤です。
    ・UD-Tより乾燥が速く低温または多湿時に最適です。
    ・低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
    ・JISに適合した検査証明書が発行できます。
    【商品仕様】
    ・容器:エアゾール缶
    ・トラスココード:120-4138
    ・質量:415g
    C002-0022042【特長】
    ・信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。
    ・低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
    ・JISに適合した検査証明書が発行できます。
    【商品仕様】
    ・容器:ローヤル缶
    ・トラスココード:120-4148
    ・質量:1kg
    C002-0022035【特長】
    ・信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。
    【商品仕様】
    ・容器:ローヤル缶
    ・トラスココード:120-4150
    ・質量:3.7kg
    C002-0022041【特長】
    ・信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。
    ・低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
    ・JISに適合した検査証明書が発行できます。
    【商品仕様】
    ・容器:ローヤル缶
    ・トラスココード:120-4146
    ・質量:3.6kg
    C002-0022311【特長】
    ・信頼と実績の染色浸透探傷試験用の速乾性現像液です。
    ・UD-STより乾燥が速く低温または多湿時に最適です。
    【商品仕様】
    ・容器:ローヤル缶
    ・トラスココード:120-4163
    ・質量:3.7kg
    C002-0022310【特長】
    ・信頼と実績の染色浸透探傷試験用の速乾性現像液です。
    ・UD-STより乾燥が速く低温または多湿時に最適です。
    【商品仕様】
    ・容器:ローヤル缶
    ・トラスココード:802-0007
    ・質量:16.1kg

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    仕様3

    最小発注数量
    ・信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像剤です。・低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
    ・JISに適合した検査証明書が発行できます。・容器:エアゾール缶・トラスココード:120-4136・質量:410g
    適合規格:JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
    ・使用温度範囲:-5~50℃
    1個
    ・信頼と実績の染色浸透探傷試験用の超速乾性現像剤です。・UD-STより乾燥が速く低温または多湿時に最適です。
    ・容器:エアゾール缶・トラスココード:120-4139・質量:415g
    適合規格:JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
    ・使用温度範囲:-5~50℃
    1個
    ・信頼と実績の染色浸透探傷試験用の速乾性現像剤です。・UD-Tより乾燥が速く低温または多湿時に最適です。
    ・低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)・JISに適合した検査証明書が発行できます。
    ・容器:エアゾール缶・トラスココード:120-4138・質量:415g/適合規格:JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
    ・使用温度範囲:-5~50℃
    1個
    ・信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像剤です。
    ・容器:エアゾール缶・トラスココード:120-4134・質量:545g
    適合規格:JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
    ・使用温度範囲:-5~50℃
    1個
    ・信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。
    ・容器:ローヤル缶・トラスココード:120-4150・質量:3.7kg
    適合規格:JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
    ・使用温度範囲:-5~50℃
    2個
    ・信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。・低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
    ・JISに適合した検査証明書が発行できます。・容器:ローヤル缶・トラスココード:120-4148・質量:1kg
    適合規格:JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
    ・使用温度範囲:-5~50℃
    2個
    ・信頼と実績の染色浸透探傷試験用の速乾性現像液です。・UD-STより乾燥が速く低温または多湿時に最適です。
    ・容器:ローヤル缶・トラスココード:802-0007・質量:16.1kg
    適合規格:JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
    ・使用温度範囲:-5~50℃
    1個
    ・信頼と実績の染色浸透探傷試験用の速乾性現像液です。・UD-STより乾燥が速く低温または多湿時に最適です。
    ・容器:ローヤル缶・トラスココード:120-4163・質量:3.7kg
    適合規格:JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
    ・使用温度範囲:-5~50℃
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,068
    ( 3,375 )
    5日目
    1,636
    ( 1,800 )
    4日目
    3,068
    ( 3,375 )
    5日目
    1,584
    ( 1,742 )
    4日目
    7,064
    ( 7,770 )
    4日目
    4,868
    ( 5,355 )
    4日目
    29,080
    ( 31,988 )
    5日目
    7,951
    ( 8,746 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・信頼と実績の染色浸透探傷試験用の速乾性現像液です
    ・有機溶剤中毒予防規則に該当しません
    ・乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます
    ・JIS Z 2343適合品です
    ・UD-STより乾燥が速く低温または多湿時に最適です
    <C001-0012019、C002-0022310、C002-0022311>
    ・UD-Tより乾燥が速く低温または多湿時に最適です
    <C001-0012020>
    ・低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
    ・JISに適合した検査証明書が発行できます
    <C001-0012017、C001-0012020、C002-0022042、C002-0022041>

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 組合せ 浸透:UP-T 洗浄:UR-T
      ・組合せ 浸透:UP-ST 洗浄:UR-ST

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スーパーチェック 現像剤のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スーパーチェック 現像剤
    エコチェック ED-ST(現像剤)
    発泡漏れ検査剤 リークチェック
    漏れ検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml(12本)
    MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-600S 450型
    MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-600P 1kg
    メーカーマークテックマークテックタセトマークテックマークテックマークテック
    通常価格1,584-2,1201,549 -29,5683,8608,311
    通常出荷日4日目〜5日目2日目〜3日目8日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    検知剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト