17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アマノ 電子タイムレコーダー BX6000-W

アマノ 電子タイムレコーダー

通常単価(税別)
66,556
税込単価
73,212
通常出荷日:8日目

【特長】・6欄印字で出勤・外出・戻り・外出2・戻り2・退勤もしくは、出勤・外出・戻り・退勤・時間外を記...

詳細を確認

    ご注意

    • 1台×1箱

    型番:

    BX6000-W
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    BX6000-Wの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BX6000-W
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    66,556
    ( 73,212 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・6欄印字で出勤・外出・戻り・外出2・戻り2・退勤もしくは、出勤・外出・戻り・退勤・時間外を記録できます。
    ・表裏判定機能で打ち間違いを防止します。
    ・アナログ時計とデジタル時計搭載
    ・時刻改ざん印字機能で不正を防止します。
    ・ケース開閉鍵付き
    【商品仕様】
    ・幅222×奥行162×高さ236mm
    ・印字色:黒
    ・適応参照人数:30人
    ・1年保証
    ・対応タイムカード:アマノ標準タイムカード(A.B.C)
    ・3年間保証
    ・6欄印字(出勤・外出・戻り・外出2・戻り2・退勤)、(出勤・外出・戻り・退勤・時間外)
    ・替リボンカセット:CE-315150
    ・JANコード:4946267110655
    ・トラスココード:514-7743
    ・質量:3.2kg

    ご注意

    • 1台×1箱

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アマノ 電子タイムレコーダーの型番BX6000-Wのページです。 型番BX6000-Wに関する仕様情報を記載しております。
    アマノ 電子タイムレコーダーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アマノ 電子タイムレコーダー
    電子タイムレコーダー
    アマノ 電子タイムスタンプ
    タイムレコーダー カルコロ100
    タイムレコーダー NTR-2800
    タイムレコーダー(時間集計タイプ)
    メーカーアマノアマノアマノニッポーニッポーセイコープレシジョン
    通常価格66,55679,830 -73,63162,70953,04620,615
    通常出荷日8日目6日目8日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    タイムレコーダーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト