ツール用品技術窓口

“ボックスレベルスタンダード”マグネット付 BX2-S45M

“ボックスレベルスタンダード”マグネット付

通常単価(税別)
4,749
税込単価
5,224
通常出荷日:1日目

【特長】・キズのつきにくい特殊ハードアルマイト表面処理をしています。【用途】・水平・垂直測定に。

詳細を確認
  • 長さ (mm)
    450
  • マグネット
    2か所
  • 高さ (mm)
    49
  • JANコード
    4975364041012
  • トラスココード
    813-4342
  • 質量(g)
    340.000
  • 材質1
    本体:アルミ
  • 厚さ(mm)
    19
  • 材質2
    気泡管:アクリル
  • 本体色
    シルバ-
  • 精度
    ±1.25mm/1m=0.072°以内

ご注意

  • 万が一気泡管の破損等による液漏れで身体に液が付着した場合は直ちに清浄な水で洗い流して下さい。目に入った場合は眼科医の手当てを受けて下さい。
  • 万が一気泡管の破損等による液漏れで身体に液が付着した場合は直ちに清浄な水で洗い流して下さい。目に入った場合は眼科医の手当てを受けて下さい。

型番:

BX2-S45M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
<型番:BX2-S45M>
・エラストマー製サイドプロテクター付
・長さ(mm):450
・高さ(mm):49
・厚さ(mm):19
・マグネット:2ヵ所
・本体色:シルバー
・精度:±1.25mm/1m=0.072°以内

BX2-S45Mの仕様・寸法情報

長さ(mm)
450
マグネット
2か所
高さ(mm)
49
JANコード
4975364041012
トラスココード
813-4342
質量(g)
340.000
材質1
本体:アルミ
厚さ(mm)
19
材質2
気泡管:アクリル
本体色
シルバ-
精度
±1.25mm/1m=0.072°以内
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BX2-S45M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,749
( 5,224 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キズのつきにくい特殊ハードアルマイト表面処理をしています。
【用途】
・水平・垂直測定に。

ご注意

  • 万が一気泡管の破損等による液漏れで身体に液が付着した場合は直ちに清浄な水で洗い流して下さい。目に入った場合は眼科医の手当てを受けて下さい。
  • 万が一気泡管の破損等による液漏れで身体に液が付着した場合は直ちに清浄な水で洗い流して下さい。目に入った場合は眼科医の手当てを受けて下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

“ボックスレベルスタンダード”マグネット付の型番BX2-S45Mのページです。 型番BX2-S45Mに関する仕様情報を記載しております。
“ボックスレベルスタンダード”マグネット付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“ボックスレベルスタンダード”マグネット付
モバイルレベル (水平器タイプ)
“モバイルレベル”
マグネット付ADレベル
磁石付レベル,マグネット:3か所
300mm デジタルアルミレベル(マグネット付)
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールムラテックKDSエビスエスコ
通常価格4,7497,0964,3178,5617,23814,145
通常出荷日1日目1日目1日目5日目9日目2日目
長さ(mm)450-120-900300
マグネット2か所1か所1か所-3か所底面のみ
高さ(mm)494545505162.5
JANコード4975364041012-4975364162939---
トラスココード813-4342-471-8666---

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト