17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

キャリングケース BX01

キャリングケース

通常単価(税別)
39,000
税込単価
42,900
通常出荷日:5日目

【特長】・パワーパックやハンドピースをコンパクトに収納でき、持ち運びにも便利なアルミ製ケースです。(専...

詳細を確認

型番:

BX01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BX01の仕様・寸法情報

外寸(mm)
365(W)×210(D)×280(H)
開き方
片開き
JANコード
4560128907019
トラスココード
852-1697
材質1
アルミ
質量(g)
4200.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
BX01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,000
( 42,900 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パワーパックやハンドピースをコンパクトに収納でき、持ち運びにも便利なアルミ製ケースです。(専用内装付き)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャリングケースの型番BX01のページです。 型番BX01に関する仕様情報を記載しております。
キャリングケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャリングケース
1/4減速ギアジョイント MG03
マイクログラインダー"Premo"プレモ・ハンドピース&コントローラーセット
ミニモ スタンダードクランプヘッド
ミニモ ベルトアーム H82
ミニモ ヒューズ C2212用
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格39,00038,65053,20141,80610,734432
通常出荷日5日目5日目1日目5日目1日目5日目
外寸(mm)365(W)×210(D)×280(H)-----
開き方片開き-----
JANコード4560128907019-----
トラスココード852-1697-----
材質1アルミ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト