17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

調理台・スノコ板付バックガードなし
  • 調理台・スノコ板付バックガードなし

調理台・スノコ板付バックガードなし

通常単価(税別)
26,83468,453
税込単価
29,51775,298
通常出荷日:8日目

【特長】・使いやすいオールフラット式スノコ板を採用しています・堅牢で耐久性に優れたオールフラットスノコ...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    800
  • 均等荷重 (kg)
    120
  • 材質1
    ステンレス(SUS430)
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 間口 (mm)

  • 奥行 (mm)

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
450
600
15500.0
136-2514
1個
600
600
18500.0
136-4028
1個
750
600
21000.0
136-2472
1個
900
600
23000.0
136-2529
1個
1000
600
26000.0
136-4037
1個
1200
600
30000.0
136-2516
1個
1500
600
35000.0
136-2477
1個
1500
750
44000.0
136-2532
1個
1800
600
42000.0
136-4065
1個
1800
750
52000.0
136-2492
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,834
( 29,517 )
8日目
27,791
( 30,570 )
8日目
32,237
( 35,461 )
8日目
33,103
( 36,413 )
8日目
38,344
( 42,178 )
8日目
40,015
( 44,017 )
8日目
47,721
( 52,493 )
8日目
57,721
( 63,493 )
8日目
61,542
( 67,696 )
8日目
68,453
( 75,298 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすいオールフラット式スノコ板を採用しています
・堅牢で耐久性に優れたオールフラットスノコ板を採用しました
・機器や食材の収納性に優れ掃除もしやすく衛生的に保つことができます
【用途】
・盛付等の作業台に
【材質】
・ステンレス(SUS430)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

調理台・スノコ板付バックガードなしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
調理台・スノコ板付バックガードなし
調理台・スノコ板付
調理台 引出しスノコ板付
調理台・引出スノコ付
調理台引戸付
調理台・引出引戸付
メーカーマルゼンマルゼンマルゼンマルゼンマルゼンマルゼン
通常価格26,834-28,175 -51,930 -53,280 -68,454 -55,223 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
高さ (mm)800800800800800800
均等荷重(kg)120-----
材質1ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト