切り出しナイフ用替刃
通常出荷日:7日目
【特長】・切り出しナイフVL-6P用替刃です。・切れ味に優れるハガネ使用です。・研ぎ易い片側刃付けです...
詳細を確認- 刃厚 (mm)
1.5
- 適合本体
VL-6P
- トラスココード
853-3824
- JANコード
4904011019654
- 質量(g)
38.000
- 材質1
刃:合金工具鋼(SKS81)
- パック入数(枚)
1
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
BVL-61Pの仕様・寸法情報
トラスココード
853-3824
JANコード
4904011019654
質量(g)
38.000
材質1
刃:合金工具鋼(SKS81)
切り出しナイフ用替刃の型番BVL-61Pのページです。
型番BVL-61Pに関する仕様情報を記載しております。
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| NTカッター | NTカッター | NTカッター | NTカッター | NTカッター | NTカッター |
| 469円 | 273円 | 727円 | 1,067円 | 1,868円 | 7,100円 |
| 7日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 |
| 1.5 | 0.38 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 1 |
| VL-6P | A300GRP、A400GRP BK | L型カッター | - | - | - |
| 853-3824 | 208-1154 | 231-0904 | 194-8856 | 137-2772 | 480-8649 |
| 4904011019654 | 4904011014215 | 4904011014246 | 4904011019098 | 4904011012389 | 4904011013164 |
| 38.000 | 32.400 | 42.800 | 94.700 | 119.4 | - |
技術サポート窓口
ツール用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。