17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TEC 物販店向けPOSシステム BUPPANNPOS

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TEC 物販店向けPOSシステム

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BUPPANNPOS

2022年06月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・見やすいタッチパネル画面で簡単に操作が可能です
・豊富なオプション機器により、店舗体系に合わせたシステム構築ができます
・導入後のサポートもばっちりです。障害時にはお近くのサービスステーションからサービスマンが駆け付けます
【用途】
・物販店用
【商品仕様】
・高さ544mm
・幅460mm
・奥行500mm
・消費電力:動作時80W/待機時50W
・レシートプリンタ印字速度270mm/秒
・レシート用紙幅:58mm
・トラスココード:817-9967
・質量:25.5kg
【セット内容/付属品】
・レジ本体
・ドロア
・客面表示機
・POSソフト

指定中の仕様・寸法情報

質量(g)
25500.0
トラスココード
817-9967

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト