17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVシート 4000 BU40-7290 シルバー BU40-7290

UVシート 4000 BU40-7290 シルバー

通常単価(税別)
30,156
税込単価
33,172
通常出荷日:4日目

【特長】・UVダブルコーティング仕様で紫外線をカットします・従来シートと比較して耐久性や耐候性に優れ、...

詳細を確認

型番:

BU40-7290
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BU40-7290の仕様・寸法情報

商品タイプ
UVシート
形状
折りたたみタイプ
シルバー
JANコード
4905009729739
トラスココード
511-7445
質量(g)
13200.0
材質1
ポリエチレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BU40-7290
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,156
( 33,172 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・UVダブルコーティング仕様で紫外線をカットします
・従来シートと比較して耐久性や耐候性に優れ、紫外線を浴びる野外において効力を発揮します
・サビに強いアルミ製のハトメ付きです
【用途】
・雨よけ・日よけ、運搬運送、農作業等にお使いいただけます
【商品仕様】
・約40畳、ハトメ数36個
・IRIS UVシート 4000 BU40-7290 シルバー
・JANコード:4905009729739
・トラスココード:511-7445
・質量:13.2kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

UVシート 4000 BU40-7290 シルバーの型番BU40-7290のページです。 型番BU40-7290に関する仕様情報を記載しております。
UVシート 4000 BU40-7290 シルバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVシート 4000 BU40-7290 シルバー
UVシート 4000 BU40-7272 シルバー
UVシート 4000 BU40-5472 シルバー
UVシート 4000 BU40-3636 シルバー
UVシート 4000 BU40-2727 シルバー
UVシート 4000 BU40-3645 シルバー
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格30,15623,60115,4505,8103,1846,052
通常出荷日4日目4日目4日目2日目6日目4日目
商品タイプUVシートUVシートUVシート-UVシートUVシート
形状折りたたみタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプ-折りたたみタイプ折りたたみタイプ
シルバーシルバーシルバー-シルバーシルバー
JANコード490500972973949050097297224905009729715490500972967849050097296544905009729685
トラスココード511-7445511-7411511-7402512-5383512-5367512-5391

UVシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト