17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVシート 4000 BU40-5472 シルバー BU40-5472

UVシート 4000 BU40-5472 シルバー

通常単価(税別)
15,450
税込単価
16,995
通常出荷日:4日目

【特長】・UVダブルコーティング仕様で紫外線をカットします・従来シートと比較して耐久性や耐候性に優れ、...

詳細を確認

型番:

BU40-5472
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BU40-5472の仕様・寸法情報

商品タイプ
UVシート
形状
折りたたみタイプ
シルバー
JANコード
4905009729715
トラスココード
511-7402
質量(g)
15900.0
材質1
ポリエチレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BU40-5472
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,450
( 16,995 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・UVダブルコーティング仕様で紫外線をカットします
・従来シートと比較して耐久性や耐候性に優れ、紫外線を浴びる野外において効力を発揮します
・サビに強いアルミ製のハトメ付きです
【用途】
・雨よけ・日よけ、運搬運送、農作業等にお使いいただけます
【商品仕様】
・約24畳、ハトメ数28個
・IRIS UVシート 4000 BU40-5472 シルバー
・JANコード:4905009729715
・トラスココード:511-7402
・質量:15.9kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

UVシート 4000 BU40-5472 シルバーの型番BU40-5472のページです。 型番BU40-5472に関する仕様情報を記載しております。
UVシート 4000 BU40-5472 シルバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVシート 4000 BU40-5472 シルバー
UVシート 4000 BU40-3645 シルバー
UVシート 4000 BU40-2736 シルバー
UVシート 4000 BU40-3636 シルバー
UVシート 4000 BU40-7290 シルバー
UVシート 4000 BU40-1010 シルバー
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格15,4506,0523,3365,81030,15646,062
通常出荷日4日目4日目6日目2日目4日目4日目
商品タイプUVシートUVシートUVシート-UVシートUVシート
形状折りたたみタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプ-折りたたみタイプ折りたたみタイプ
シルバーシルバーシルバー-シルバーシルバー
JANコード490500972971549050097296854905009729661490500972967849050097297394905009729746
トラスココード511-7402512-5391512-5375512-5383511-7445511-7381

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

UVシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト