17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVシート 4000 BU40-2727 シルバー BU40-2727

UVシート 4000 BU40-2727 シルバー

通常単価(税別)
3,184
税込単価
3,502
通常出荷日:6日目

【特長】・UVダブルコーティング仕様で紫外線をカットします・従来シートと比較して耐久性や耐候性に優れ、...

詳細を確認

型番:

BU40-2727
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BU40-2727の仕様・寸法情報

商品タイプ
UVシート
形状
折りたたみタイプ
シルバー
JANコード
4905009729654
トラスココード
512-5367
質量(g)
12200.0
材質1
ポリエチレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
BU40-2727
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,184
( 3,502 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・UVダブルコーティング仕様で紫外線をカットします
・従来シートと比較して耐久性や耐候性に優れ、紫外線を浴びる野外において効力を発揮します
・サビに強いアルミ製のハトメ付きです
【用途】
・雨よけ・日よけ、運搬運送、農作業等にお使いいただけます
【商品仕様】
・約4.5畳、ハトメ数12個
・IRIS UVシート 4000 BU40-2727 シルバー
・JANコード:4905009729654
・トラスココード:512-5367
・質量:12.2kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

UVシート 4000 BU40-2727 シルバーの型番BU40-2727のページです。 型番BU40-2727に関する仕様情報を記載しております。
UVシート 4000 BU40-2727 シルバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVシート 4000 BU40-2727 シルバー
UVシート 4000 BU40-5472 シルバー
UVシート 4000 BU40-3645 シルバー
UVシート 4000 BU40-2736 シルバー
UVシート 4000 BU40-3636 シルバー
UVシート 4000 BU40-7290 シルバー
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格3,18415,4506,0523,3365,81030,156
通常出荷日6日目4日目4日目6日目2日目4日目
商品タイプUVシートUVシートUVシートUVシート-UVシート
形状折りたたみタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプ-折りたたみタイプ
シルバーシルバーシルバーシルバー-シルバー
JANコード490500972965449050097297154905009729685490500972966149050097296784905009729739
トラスココード512-5367511-7402512-5391512-5375512-5383511-7445
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

UVシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト