17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ガストーチGEN BT601 BT-601

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ガストーチGEN BT601

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BT-601

2022年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・360°どんな角度でも使用できます
・コストパフォーマンスに優れたパワフルなバーナーです
【用途】
・各種パイプあぶり作業に
【商品仕様】
・高さ(mm):48
・幅(mm):32
・火炎温度(℃):約1400
・火口径(mm):Φ20
・全長(mm):130
・全長(mm):130
・火口径(mm):Φ20
・火炎温度(℃):約1400
・熱量(kw):2.7(2300kcal/h)
・燃焼時間(約):70分
・炎の長さ:200~250mm
・火口径:Φ20.0
・圧電着火装置付
・火炎形状:集中炎
・専用ガスボンベ(R-200・HP-200)
・国内専用
・JANコード:4956805003707
・トラスココード:816-2405
・質量:550g
【材質/仕上】
・バーナー:ステンレス(SUS304)
・バルブ:亜鉛ダイカスト
【セット内容/付属品】
・バーナー1個
・R200カートリッジ1本

ご注意

  • 可燃物・引火物の近くでの使用禁止 換気の行き届いた場所で使用すること 国外PL保険には対応しておりません。

指定中の仕様・寸法情報

炎温度(℃)
約1400
発熱量(kcal/h)
2300
燃焼時間(分/缶)
約70
火口外径(mm)
Φ20
トラスココード
816-2405
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト