ユキワ ペンシルミルチャック

ユキワ ペンシルミルチャック
通常単価:
44,573
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・小径エンドミルの高精度チャッキングを目的に開発したエンドミルホルダです。
・スリムなヘッドでワークとの干渉もなく、エンドミルの刃先が見やすいため作業性が向上します。
・引き型コレットの採用により、安定した精度が得られます。標準品は25mm先端8μ以内を保証します。
【商品仕様】
・シャンク:BT50
・把握径(mm):3.0~6
・首下長(mm):105
・適合コレット:YPC6
・JANコード:4560120521282
・トラスココード:837-6474
・質量:3.7kg

(i)ご注意

  • プルスタッド、コレット、スパナは、別途お求めください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

BT50-PCH6-105

型番
BT50-PCH6-105
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

44,573円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

ユキワ ペンシルミルチャックの型番BT50-PCH6-105のページです。
型番BT50-PCH6-105に関する仕様情報を記載しております。

BT50-PCH6-105で型番確定

ユキワ ペンシルミルチャックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)