17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

食品配送用コンテナ

食品配送用コンテナ

通常単価(税別)
1,6814,260特別価格
税込単価
1,8494,686特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~5日目

食品配送に使用でき、耐薬品性に優れ、強度も高いポリプロピレン製のコンテナです。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    BT-22【特長】
    ・メッシュタイプです。
    ・スタッキングタイプです。
    ・食品配送用コンテナです。
    【商品仕様】
    ・容量(L):22
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:645×428×95
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:605×395×79
    ・許容重量:12kg×15段
    ・梱包単位:5
    ・カード差別売
    ・印刷対応可能(別途お見積もり)
    ・JANコード:4901860097413
    ・質量:1.25kg
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン(PP)
    BT-8【特長】
    ・メッシュタイプです。
    ・スタッキングタイプです。
    ・食品配送用コンテナです。
    ・耐熱仕様です。
    【商品仕様】
    ・容量(L):8
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:565×381×58
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:528×347×43
    ・許容重量:5kg×25段
    ・梱包単位:10
    ・カード差別売
    ・印刷対応可能(別途お見積もり)
    ・JANコード:4901860097550
    ・質量:0.9kg
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン(PP)
    BT-20M【特長】
    ・メッシュタイプです。
    ・スタッキングタイプです。
    ・食品配送用コンテナです。
    【商品仕様】
    ・容量(L):20
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:573×350×130
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:528×315×113
    ・許容重量:10kg×10段
    ・梱包単位:5
    ・カード差別売
    ・印刷対応可能(別途お見積もり)
    ・JANコード:4901860097437
    ・質量:1.18kg
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン(PP)
    BT-28-B【特長】
    ・メッシュタイプです。
    ・スタッキングタイプです。
    ・食品配送用コンテナです。
    【商品仕様】
    ・容量(L):28
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:702×461×107
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:654×415×93
    ・許容重量:10kg×15段
    ・梱包単位:5
    ・カード差別売
    ・印刷対応可能(別途お見積もり)
    ・JANコード:4901860097383
    ・質量:1.45kg
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン(PP)
    BT-14B【特長】
    ・メッシュタイプです。
    ・スタッキングタイプです。
    ・食品配送用コンテナです。
    ・耐熱仕様です。
    【商品仕様】
    ・容量(L):14
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:565×381×86
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:526×346×66
    ・許容重量:5kg×20段
    ・梱包単位:10
    ・カード差別売
    ・印刷対応可能(別途お見積もり)
    ・JANコード:4901860097512
    ・質量:1.3kg
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン(PP)
    BT-19-B【特長】
    ・メッシュタイプです。
    ・スタッキングタイプです。
    ・食品配送用コンテナです。
    【商品仕様】
    ・容量(L):19
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:702×461×83
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:656×415×62
    ・許容重量:5kg×20段
    ・梱包単位:10
    ・カード差別売
    ・印刷対応可能(別途お見積もり)
    ・JANコード:4901860097444
    ・質量:1.45kg
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン(PP)
    BT-18M【特長】
    ・メッシュタイプです。
    ・スタッキングタイプです。
    ・食品配送用コンテナです。
    【商品仕様】
    ・容量(L):18
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:550×435×90
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:510×403×74
    ・許容重量:10kg×18段
    ・カード差別売
    ・印刷対応可能(別途お見積もり)
    ・JANコード:4901860097482
    ・質量:1.03kg
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン(PP)
    BT-10【特長】
    ・メッシュタイプです。
    ・スタッキングタイプです。
    ・食品配送用コンテナです。
    【商品仕様】
    ・容量(L):10
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:564×350×83
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:521×308×63
    ・許容重量:7.5kg×20段
    ・梱包単位:10
    ・カード差別売
    ・印刷対応可能(別途お見積もり)
    ・JANコード:4901860097543
    ・質量:0.72kg
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン(PP)
    BT-12-Y【特長】
    ・メッシュタイプです。
    ・スタッキングタイプです。
    ・食品配送用コンテナです。
    ・耐熱仕様です。
    【商品仕様】
    ・容量(L):12
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:574×350×94
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:528×316×64
    ・許容重量:7.5kg×20段
    ・梱包単位:10
    ・カード差別売
    ・印刷対応可能(別途お見積もり)
    ・JANコード:4901860097536
    ・質量:1.03kg
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン(PP)

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    仕様3

    最小発注数量
    ・メッシュタイプです。・スタッキングタイプです。・食品配送用コンテナです。・耐熱仕様です。
    ・容量(L):8・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:565×381×58・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:528×347×43・許容重量:5kg×25段
    ・梱包単位:10・カード差別売・印刷対応可能(別途お見積もり)・JANコード:4901860097550・質量:0.9kg・ポリプロピレン(PP)・オレンジ
    4個
    ・メッシュタイプです。・スタッキングタイプです。・食品配送用コンテナです。
    ・容量(L):10・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:564×350×83・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:521×308×63・許容重量:7.5kg×20段
    ・梱包単位:10・カード差別売・印刷対応可能(別途お見積もり)・JANコード:4901860097543・質量:0.72kg・ポリプロピレン(PP)・オレンジ
    4個
    ・メッシュタイプです。・スタッキングタイプです。・食品配送用コンテナです。・耐熱仕様です。
    ・容量(L):12・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:574×350×94・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:528×316×64・許容重量:7.5kg×20段
    ・梱包単位:10・カード差別売・印刷対応可能(別途お見積もり)・JANコード:4901860097536・質量:1.03kg・ポリプロピレン(PP)・黄
    4個
    ・メッシュタイプです。・スタッキングタイプです。・食品配送用コンテナです。・耐熱仕様です。
    ・容量(L):14・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:565×381×86・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:526×346×66・許容重量:5kg×20段
    ・梱包単位:10・カード差別売・印刷対応可能(別途お見積もり)・JANコード:4901860097512・質量:1.3kg・ポリプロピレン(PP)・オレンジ
    1個
    ・メッシュタイプです。・スタッキングタイプです。・食品配送用コンテナです。
    ・容量(L):18・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:550×435×90・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:510×403×74・許容重量:10kg×18段
    ・カード差別売・印刷対応可能(別途お見積もり)・JANコード:4901860097482・質量:1.03kg・ポリプロピレン(PP)・クリーム
    500個
    ・メッシュタイプです。・スタッキングタイプです。・食品配送用コンテナです。
    ・容量(L):19・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:702×461×83・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:656×415×62・許容重量:5kg×20段
    ・梱包単位:10・カード差別売・印刷対応可能(別途お見積もり)・JANコード:4901860097444・質量:1.45kg・ポリプロピレン(PP)・青
    4個
    ・メッシュタイプです。・スタッキングタイプです。・食品配送用コンテナです。
    ・容量(L):20・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:573×350×130・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:528×315×113・許容重量:10kg×10段
    ・梱包単位:5・カード差別売・印刷対応可能(別途お見積もり)・JANコード:4901860097437・質量:1.18kg・ポリプロピレン(PP)・オレンジ
    4個
    ・メッシュタイプです。・スタッキングタイプです。・食品配送用コンテナです。
    ・容量(L):22・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:645×428×95・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:605×395×79・許容重量:12kg×15段
    ・梱包単位:5・カード差別売・印刷対応可能(別途お見積もり)・JANコード:4901860097413・質量:1.25kg・ポリプロピレン(PP)・クリーム
    4個
    ・メッシュタイプです。・スタッキングタイプです。・食品配送用コンテナです。
    ・容量(L):28・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:702×461×107・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:654×415×93・許容重量:10kg×15段
    ・梱包単位:5・カード差別売・印刷対応可能(別途お見積もり)・JANコード:4901860097383・質量:1.45kg・ポリプロピレン(PP)・青
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,919
    ( 3,211 )
    4日目
    2,307
    ( 2,538 )
    4日目
    2,723
    ( 2,995 )
    4日目
    4,2604,056
    ( 4,462 )
    4日目
    1,681
    ( 1,849 )
    5日目
    2,999
    ( 3,299 )
    4日目
    2,699
    ( 2,969 )
    4日目
    3,044
    ( 3,348 )
    4日目
    3,147
    ( 3,462 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    食品配送に使用でき、耐薬品性に優れ、強度も高いポリプロピレン製のコンテナです。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    食品配送用コンテナのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    食品配送用コンテナ
    食品用Y型コンテナ
    食品コンテナ アイボリー
    和洋菓子用コンテナ クリーム
    18-8テーパー型食品コンテナ W304×φ270×H275
    18-8テーパー型食品コンテナ W364×φ330×H330
    メーカー積水テクノ成型積水テクノ成型積水テクノ成型積水テクノ成型SUGICOSUGICO
    通常価格1,681-3,3395,3252,425 -20,29728,485
    通常出荷日4日目〜4日目4日目4日目7日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト