17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブラックターフ フラット

通常単価(税別)
10,70723,316特別価格
税込単価
11,77825,648特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目~8日目

【特長】・弾力性に優れ、滑らず疲れず安全です。【用途】・工事現場歩行用・イベント会場など

詳細を確認
  • 幅×長さ (m)
    1×2
  • 材質1
    再生ゴム
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 厚さ(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
5
826-5705
4560191703488
12000.0
1個
10
826-5706
4560191703495
24000.0
1個
15
826-5707
4560191703501
36000.0
1個
5
826-5708
4560191703518
48000.0
1個
5
826-5709
4560191703525
12000.0
1個
10
826-5710
4560191703532
24000.0
1個
15
826-5711
4560191703549
36000.0
1個
5
826-5712
4560191703556
48000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,70710,220
( 11,242 )
8日目
15,146
( 16,661 )
8日目
20,011
( 22,012 )
5日目
23,316
( 25,648 )
8日目
10,70710,220
( 11,242 )
8日目
15,146
( 16,661 )
8日目
20,011
( 22,012 )
8日目
23,316
( 25,648 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・弾力性に優れ、滑らず疲れず安全です。
【用途】
・工事現場歩行用・イベント会場など

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブラックターフ フラットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラックターフ フラット
ジュライト
片段PEクロス
片段フィルムシート
サンプライF
プラベニ
メーカーエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフ
通常価格10,707-18,060 -4,2485,0311,102538 -
通常出荷日5日目〜5日目4日目4日目4日目4日目〜
幅×長さ(m)1×20.91×1.821×251×250.91×1.820.91×1.82
材質1再生ゴム再生ポリエチレン(複合樹脂)クラフトクロス+中芯原紙OPPフィルム+中芯原紙ポリプロピレン+裏面発泡ポリエチレンポリプロピレン(PP)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト