17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フジ ワイヤーゲージ 表面番手0~36 裏面インチ BSWG

フジ ワイヤーゲージ 表面番手0~36 裏面インチ

通常単価(税別)
4,242
税込単価
4,666
通常出荷日:4日目

【特長】・ワイヤー線や針金等の径や鉄板の厚みを簡単に測定できます。【用途】・測定に【商品仕様】・寸法:...

詳細を確認

    ご注意

    • サビ

    型番:

    BSWG
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    BSWGの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BSWG
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,242
    ( 4,666 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ワイヤー線や針金等の径や鉄板の厚みを簡単に測定できます。
    【用途】
    ・測定に
    【商品仕様】
    ・寸法:φ90
    ・板厚(mm):2
    ・寸法:φ90
    ・板厚(mm):2
    ・2×85φ
    ・表面番手:#0~36
    ・裏面ミリ表示
    ・JANコード:4560119673558
    ・トラスココード:838-0219
    ・質量:70g
    【材質/仕上】
    ・SPCC

    ご注意

    • サビ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    フジ ワイヤーゲージ 表面番手0~36 裏面インチの型番BSWGのページです。 型番BSWGに関する仕様情報を記載しております。
    フジ ワイヤーゲージ 表面番手0~36 裏面インチのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フジ ワイヤーゲージ 表面番手0~36 裏面インチ
    0.5- 7.0mm ラディアスゲージ(直径ゲージ・直尺付) EA725SC-31
    フジ 大型ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ31.0~40.0 枚数10
    フジ 大型ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ31.0~40.0 枚数10
    フジ 大型ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ81.0~90.0 枚数10
    フジ 大型ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ51.0~60.0 枚数10
    メーカーフジツールエスコフジツールフジツールフジツールフジツール
    通常価格4,2421,25072,906 -87,49287,49287,492
    通常出荷日4日目1日目15日目〜19日目19日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラジアスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト