17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホイッスルバックルアゴ紐
  • ホイッスルバックルアゴ紐

ホイッスルバックルアゴ紐

通常単価(税別)
583645
税込単価
641710
通常出荷日:1日目

普段は通常のバックルとして、緊急時にはホイッスルとして使用できます。バックルを外せばそのままホイッスル...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    外装
  • 高さ(mm)
    8
  • 幅(mm)
    15
  • 質量(g)
    15.000
  • 品名
    ホイッスルバックルアゴ紐
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 長さ(mm)
    250
  • 仕様1
    ・普段は通常のバックルとして、緊急時にはホイッスルとして使用できます。・バックルを外せばそのままホイッスルになります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

BSOR0003B【特長】
・普段は通常のバックルとして、緊急時にはホイッスルとして使用できます。
・バックルを外せばそのままホイッスルになります。

【商品仕様】
・色:ブラック
・JANコード:4582353030928
・トラスココード:819-3941
・質量:15g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)
BSOR0003S【特長】
・普段は通常のバックルとして、緊急時にはホイッスルとして使用できます。
・バックルを外せばそのままホイッスルになります。

【商品仕様】
・色:シルバー
・JANコード:4582353030911
・トラスココード:819-3942
・質量:15g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4582353030928
819-3941
ブラック
5個
4582353030911
819-3942
シルバー
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
583
( 641 )
1日目
645
( 710 )
1日目

詳細情報

基本情報

普段は通常のバックルとして、緊急時にはホイッスルとして使用できます。
バックルを外せばそのままホイッスルになります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホイッスルバックルアゴ紐のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホイッスルバックルアゴ紐
ミドリ安全 耳紐アゴ紐セットアメリカンタイプ用
ヘルメットBC1型ライトブルー (あご紐無し)
ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)
TRUSCO ヘルメット(高通気タイプ)
ヘルメット A-07WV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)
メーカー昭和商会ミドリ安全DICプラスチックDICプラスチックトラスコ中山DICプラスチック
通常価格583-6401,9603,238 -4,9603,367
通常出荷日1日目2日目5日目在庫品1日目〜1日目3日目〜
商品タイプ外装-----
高さ(mm)8-----
幅(mm)15-----
質量(g)15.000-----
品名ホイッスルバックルアゴ紐-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト