17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ABC フロアーブライト専用塗布器 パイプ柄135cm付き スポンジ1個付き BSKF0031

ABC フロアーブライト専用塗布器 パイプ柄135cm付き スポンジ1個付き

通常単価(税別)
10,148
税込単価
11,163
通常出荷日:5日目

【特長】・フロアーブライトS、フロアーブライトシーラー塗布工具です。・フロアーブライトS、フロアーブラ...

詳細を確認

型番:

BSKF0031
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BSKF0031の仕様・寸法情報

商品タイプ
モップ
モップタイプ
モップ替糸
サイズ
小型用(S)
質量(g)
2000.0
トラスココード
807-2692
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
BSKF0031
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,148
( 11,163 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フロアーブライトS、フロアーブライトシーラー塗布工具です。
・フロアーブライトS、フロアーブライトシーラーを便利にきれいに塗布できます。
・別売りのスポンジを貼付け使用できます。
【用途】
・フロアーブライトS、フロアーブライトシーラー塗布用に。
【商品仕様】
・フロアーブライト専用塗布器 パイプ柄135cm付き スポンジ1個付き
・トラスココード:807-2692
・質量:2kg
【セット内容/付属品】
・パイプ柄(135cm)×1本
・木製台(87cm幅)×1本
・スポンジ(長さ×厚さ:870mm×40mm)×1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ABC フロアーブライト専用塗布器 パイプ柄135cm付き スポンジ1個付きの型番BSKF0031のページです。 型番BSKF0031に関する仕様情報を記載しております。
ABC フロアーブライト専用塗布器 パイプ柄135cm付き スポンジ1個付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ABC フロアーブライト専用塗布器 パイプ柄135cm付き スポンジ1個付き
ABC フロアーブライト専用塗布器 パイプ柄180cm付き スポンジ1個付き
クイック1 3KG缶
ABC クイックモルタル 25KG (1S入)
プラスチック補修材 プラリペアリキッドL
プラスチック補修剤 プラリペアPL-80
メーカーABC商会ABC商会ABC商会ABC商会武藤商事武藤商事
通常価格10,14810,9916,306 -13,3321,800 -4,800
通常出荷日5日目5日目5日目8日目4日目4日目
商品タイプモップモップ----
モップタイプモップ替糸モップ替糸----
サイズ小型用(S)小型用(S)----
質量(g)2000.02000.0----
トラスココード807-2692807-2693----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト