17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブラストン IVYキャッチャー(穴なし) BSC-IVY
  • ブラストン IVYキャッチャー(穴なし)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ブラストン IVYキャッチャー(穴なし)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BSC-IVY

2022年06月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・エアシャワーの側面に取り付けて、ゴミや異物を除去致します。
【用途】
・ゴミや異物の除去。
【材質】
・フィルム:塩ビフィルム
・粘着剤:アクリル系粘着剤

指定中の仕様・寸法情報

ホワイト系
サイズ
その他
トラスココード
810-6458
質量(g)
1000.000
材質1
フィルム:塩ビフィルム
サイズ詳細
290×290
材質2
粘着剤:アクリル系粘着剤
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト