ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブラストン PU指先コート編手袋 SS(スーパーエコノミータイプ) (10双入) BSC-85016-SS

ブラストン PU指先コート編手袋 SS(スーパーエコノミータイプ) (10双入)

通常単価(税別)
2,447
税込単価
2,692
通常出荷日:2日目

【特長】・指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。【用途】・クリーンルーム作業...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    指先コート
  • サイズ
    SS
  • ゲージ
    13
  • JANコード
    4582205167352
  • トラスココード
    810-6474
  • 厚さ(mm)
    0.9
  • 全長(cm)
    18.0
  • 中指長さ(cm)
    6.5
  • 質量(g)
    195
  • 材質1
    手袋部:ポリエステル100%
  • 材質2
    すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
  • 手のひら周り(cm)
    14
  • ホワイト
  • リストカラー
    イエロー

ご注意

  • クリーンパックではありません。

型番:

BSC-85016-SS
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

ブラストン PU指先コート編手袋 SS(スーパーエコノミータイプ) (10双入) 製品特長・仕様

BSC-85016-SSの仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
すべり止め
仕様
指先コート
サイズ
SS
ゲージ
13
JANコード
4582205167352
トラスココード
810-6474
厚さ(mm)
0.9
全長(cm)
18.0
中指長さ(cm)
6.5
質量(g)
195
材質1
手袋部:ポリエステル100%
材質2
すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
手のひら周り(cm)
14
ホワイト
リストカラー
イエロー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
BSC-85016-SS
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,447
( 2,692 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
【用途】
・クリーンルーム作業に。
【商品仕様】
・色:ホワイト
・サイズ:SS
・全長(cm):18
・手のひら周り(cm):13
・中指長さ(cm):6.5
・クリーンクラス:ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
・厚み:0.9mm
・JANコード:4582205167352
・トラスココード:810-6474
・質量:195g
【材質/仕上】
・手袋部:ポリエステル100%
・すべり止め部:ポリウレタン(PUR)

ご注意

  • クリーンパックではありません。

商品担当おすすめ

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • PUフィット手袋 15ゲージ 3双組 画像

    ミスミ

    PUフィット手袋 15ゲージ 3双組

    まとめ買いが大変お得!超極薄仕様と抜群のスベリ止め効果で細かな作業にも最適!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブラストン PU指先コート編手袋 SS(スーパーエコノミータイプ) (10双入)の型番BSC-85016-SSのページです。 型番BSC-85016-SSに関する仕様情報を記載しております。
ブラストン PU指先コート編手袋 SS(スーパーエコノミータイプ) (10双入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラストン PU指先コート編手袋 SS(スーパーエコノミータイプ) (10双入)
川西 ピッタリ倶楽部指先コート Mサイズ (10双入)
川西 ピッタリ倶楽部指先コート Sサイズ (10双入)
ウレタン背抜き手袋(手のひらコートタイプ)
ポリエステル手袋 (指先コート)
背抜き PU手袋
メーカーブラストン川西工業川西工業トラスコ中山ミドリ安全アトム(安全・保護用品)
通常価格2,4472,4962,665200 -1,384 -343 -
通常出荷日2日目在庫品1日目在庫品1日目19日目在庫品1日目〜4日目〜
使用用途作業用作業用作業用-作業用-
商品タイプすべり止めすべり止めすべり止め-すべり止め-
仕様指先コート指先コート指先コート---
サイズSSMS---
ゲージ131515-13-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト