17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジャケット(衿付/紺)

通常単価(税別)
5,887
税込単価
6,476
通常出荷日:2日目~7日目

【特長】・超導電性加工繊維を使用しています。・クリーンパック済みです。【用途】・クリーンルームでのチリ...

詳細を確認

ご注意

  • キャップ・手袋・シューズ別売。
  • 直送時運賃別途
  • クリーンパックではありません。
  • キャップ・手袋・シューズ別売。 この商品は色をお選びいただけます。ご注文の際は色をご指定下さい。 
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 着丈(cm)

  • 適応胸囲(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

着丈(cm)

適応胸囲(cm)

最小発注数量
8L
4582205164375
810-6303
260.000
72.5
145
2個
L
4582205164382
810-6224
200.000
63.5
116
2個
LL
4582205164399
810-6225
220.000
66
120
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,887
( 6,476 )
7日目
5,887
( 6,476 )
2日目
5,887
( 6,476 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超導電性加工繊維を使用しています。
・クリーンパック済みです。
【用途】
・クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に。
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • キャップ・手袋・シューズ別売。
  • 直送時運賃別途
  • クリーンパックではありません。
  • キャップ・手袋・シューズ別売。 この商品は色をお選びいただけます。ご注文の際は色をご指定下さい。 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジャケット(衿付/紺) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャケット(衿付/紺)
ジャケット(衿付/桃)
ジャケット(右ポケット付)
ブラストン クリーンルーム用ウエア ジャケット(スタンドカラー)
異物混入対策フード一体上着 白 5L JF2501-01
防塵上着 白 FD213C-01
メーカーブラストンブラストンブラストンブラストンアズワンアズワン
通常価格5,8875,0556,6936,53810,2007,680 -
通常出荷日2日目〜7日目4日目〜1日目〜7日目7日目
ネイビー系レッド系ホワイト系-ホワイト系ホワイト系
材質1ポリエステルポリエステル-ポリエステル--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンジャケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト