ファクトリーサプライ用品技術窓口





通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,106円 ( 12,217円 ) | 1日目 |
11,106円 ( 12,217円 ) | 1日目 |
【特長】
・超導電性加工繊維を使用しています。
・メッシュ使いにより呼吸が楽です。
・マジックテープ付きの為、脱着が簡単です
・洗濯して繰り返しご使用頂けます。
【用途】
・クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に。
【材質】
・ポリエステル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
クリーンマット/マット用フレーム
0通常価格(税別):3,033円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):602円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):940円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):520円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:木
4.2通常価格(税別):322円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

HUBY
工業用綿棒(先端平型0.5×3.8mm・プラ軸) FS-010SP
4通常価格(税別):1,459円~

ブラストン
PU指先コート編手袋(スーパーエコノミータイプ)10双入
3通常価格(税別):2,435円~