ファクトリーサプライ用品技術窓口

TEC ラベルプリンター B-SA4TM B-SA4TM-TS15-R
  • TEC ラベルプリンター B-SA4TM

TEC ラベルプリンター B-SA4TM

通常単価(税別)
348,374
税込単価
383,211
通常出荷日:15日目

【特長】・ラベルの使用用途に合わせて、感熱式やカッター付き、ドット密度が選べる小型少量発行オールインワ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ラベルライター
  • 印字密度
    300dpi
  • 質量(g)
    15000.0
  • トラスココード
    817-9962
  • 奥行(mm)
    402
  • 高さ(mm)
    332
  • 幅(mm)
    238

ご注意

  • 無償保証期間は半年です。以降は有償対応となります。 発行ソフトは含みません。別途御打ち合わせをさせて頂きます

型番:

B-SA4TM-TS15-R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-SA4TM-TS15-Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
ラベルライター
印字密度
300dpi
質量(g)
15000.0
トラスココード
817-9962
奥行(mm)
402
高さ(mm)
332
幅(mm)
238
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-SA4TM-TS15-R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
348,374
( 383,211 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラベルの使用用途に合わせて、感熱式やカッター付き、ドット密度が選べる小型少量発行オールインワンタイプです
【用途】
・バーコードプリンタ用
・工業用
・医療用

ご注意

  • 無償保証期間は半年です。以降は有償対応となります。 発行ソフトは含みません。別途御打ち合わせをさせて頂きます

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TEC ラベルプリンター B-SA4TMの型番B-SA4TM-TS15-Rのページです。 型番B-SA4TM-TS15-Rに関する仕様情報を記載しております。
TEC ラベルプリンター B-SA4TMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TEC ラベルプリンター B-SA4TM
TEC ラベルプリンターB-SA904-H-QM-R
4-18mmテプラ
3M フリーラベル(ワイド)B5 (500枚入)
3M フリーラベル(ワイド)A4 (500枚入)
ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R5600P
メーカー東芝テック東芝テックエスコスリーエムジャパンスリーエムジャパンキングジム
通常価格348,37474,9999,80016,74623,04515,653
通常出荷日15日目15日目2日目6日目6日目2日目
商品タイプラベルライター----ラベルライター
印字密度300dpi----180dpi
質量(g)15000.0100.0----
トラスココード817-9962817-9964----
奥行(mm)402-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト