17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

専用脚立 BSA-A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

専用脚立 BSA-A

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BSA210A

2025年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・最大使用質量160kgの溶接使用モデル
・収納時はフラットになり、積み重ね保管が能なので土木・建築現場に最適

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
専用脚立
最大使用質量(kg)
160
天板高さ(m)
2.1
収納時全長(m)
2.25
JANコード
4969182238440
トラスココード
851-4853
天板寸法(mm)
320×160
踏ざん踏面幅(mm)
60
質量(g)
13700
ステップ数(天板除く)
6

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト