17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハスコー BS-922 ブレーキシュースプリングプーラー BS-922

ハスコー BS-922 ブレーキシュースプリングプーラー

通常単価(税別)
18,992
税込単価
20,891
通常出荷日:6日目

【特長】・シューの穴に引っ掛けてあるタイプのブレーキシュースプリングを簡単に脱着できます。【用途】・小...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ブレーキ関連
  • トラスココード
    853-5889
  • JANコード
    4580372200339
  • 質量(g)
    270
  • 材質1
    スチール
  • 詳細タイプ
    ブレーキシュースプリングプーラー

型番:

BS-922
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BS-922の仕様・寸法情報

商品タイプ
ブレーキ関連
トラスココード
853-5889
JANコード
4580372200339
質量(g)
270
材質1
スチール
詳細タイプ
ブレーキシュースプリングプーラー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
BS-922
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,992
( 20,891 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シューの穴に引っ掛けてあるタイプのブレーキシュースプリングを簡単に脱着できます。
【用途】
・小型車~4t車程度のブレーキシュースプリング脱着ツール。
【商品仕様】
・BS-922ブレーキシュースプリングプーラー
・JANコード:4580372200339
・トラスココード:853-5889
・質量:270g
【材質/仕上】
・スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハスコー BS-922 ブレーキシュースプリングプーラーの型番BS-922のページです。 型番BS-922に関する仕様情報を記載しております。
ハスコー BS-922 ブレーキシュースプリングプーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハスコー BS-922 ブレーキシュースプリングプーラー
ブレーキスプリングツール BS-217HR
ハスコー カムプーリーホールドレンチ
ハスコー ベアリングインナーレースプーラ
ハスコー ブイロッドブッシュプーラー
ハスコー ホイールセッティングボルト
メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOHASCOHASCO
通常価格18,99251,78637,427276,28582,44719,489
通常出荷日6日目1日目5日目5日目4日目5日目
商品タイプブレーキ関連ブレーキ関連エンジン関連タイヤ関連汎用ツールタイヤ関連
トラスココード853-5889249-4106853-5900814-5121814-5128853-6088
JANコード458037220033945803722183274580372200599458037220227245803722036514580372203941
質量(g)2709001220105104230590
材質1スチールスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト