17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイティースライダー
  • マイティースライダー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マイティースライダー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BS-3F

2022年06月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・通常サイズの荷台では揚げ難いボードや長尺物の荷揚げに最適です。
【用途】
・ボードや長尺物を屋根上や上階に荷揚げする時に使用します。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
-
質量(g)
83500.0
トラスココード
136-2432
材質1
主要部:アルミ合金

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト