17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOA 両面スピーカ6W BS-61WA
  • TOA 両面スピーカ6W

TOA 両面スピーカ6W

通常単価(税別)
19,317
税込単価
21,249
通常出荷日:7日目

【特長】・スピーカーコンセント取付以外にアンカーボルト止めもできる両面スピーカーです。・廊下などに設置...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    標準タイプ
  • 幅 (mm)
    200
  • 奥行 (mm)
    214
  • 高さ (mm)
    290
  • トラスココード
    817-2828
  • 質量(g)
    2800.0
  • 詳細タイプ
    両面スピーカー
  • 定格入力 (W)
    6
  • 材質1
    ケース:木製
  • 定格インピーダンス (Ω)
    1700
  • 出力音圧レベル (dB)
    92(1W/1m)
  • 周波数特性 (Hz)
    130~13000

型番:

BS-61WA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BS-61WAの仕様・寸法情報

商品タイプ
標準タイプ
幅(mm)
200
奥行(mm)
214
高さ(mm)
290
トラスココード
817-2828
質量(g)
2800.0
詳細タイプ
両面スピーカー
定格入力(W)
6
材質1
ケース:木製
定格インピーダンス(Ω)
1700
出力音圧レベル(dB)
92(1W/1m)
周波数特性(Hz)
130~13000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
BS-61WA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,317
( 21,249 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピーカーコンセント取付以外にアンカーボルト止めもできる両面スピーカーです。
・廊下などに設置できます。
【商品仕様】
・両面スピーカ6W
・トラスココード:817-2828
・質量:2.8kg
【材質/仕上】
・ケース:木製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TOA 両面スピーカ6Wの型番BS-61WAのページです。 型番BS-61WAに関する仕様情報を記載しております。
TOA 両面スピーカ6Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOA 両面スピーカ6W
TOA 壁掛けスピーカ3W
TOA 壁掛け型スピーカ3W
TOA コンパクトスピーカ20W 黒
TOA コンパクトスピーカ20W 白
TOA クリーンルーム用スピーカ5W
メーカーTOATOATOATOATOATOA
通常価格19,3175,13411,29317,23116,89130,246
通常出荷日7日目1日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
幅(mm)200-450196196-
奥行(mm)214-240150150104
高さ(mm)290-300290290-
トラスココード817-2828817-2824817-2827817-2822817-2823817-2857
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト