ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

チップソー替刃鉄用

通常単価(税別)
38,573
税込単価
42,430
通常出荷日:4日目

【特長】・MSC405A用チップソーです。・最高級サーメットを使用しております。・BS-405は静音タ...

詳細を確認

型番:

BS-405N80
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BS-405N80の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
用途
鉄工用
詳細タイプ
チップソー替刃
トラスココード
816-6691
JANコード
4930342772241
質量(g)
3000
外径(mm)
405
穴径(mm)
40
刃厚(mm)
2.4
適合機種
MSC405A
刃数
80
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BS-405N80

トラスココード

JANコード

刃厚(mm)

刃数

最小発注数量
816-6691
4930342772241
2.4
80
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,573
( 42,430 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MSC405A用チップソーです。
・最高級サーメットを使用しております。
・BS-405は静音タイプ、ES-405は廉価版となります。
【用途】
・鉄用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップソー替刃鉄用の型番BS-405N80のページです。 型番BS-405N80に関する仕様情報を記載しております。
チップソー替刃鉄用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チップソー替刃鉄用
チップソーステン用
チップソー切断機
チップソー切断機 MSC165A
中速チップソー切断機(二重絶縁タイプ)
ミタチ チップソー替刃
メーカーサンコーミタチサンコーミタチサンコーミタチサンコーミタチサンコーミタチサンコーミタチ
通常価格38,57320,867978,25127,663100,9485,606
通常出荷日4日目7日目5日目1日目1日目1日目
商品タイプその他関連品その他関連品-チップソー切断機--
用途鉄工用鉄工用-鉄工用--
詳細タイプチップソー替刃チップソー----
質量(g)30001200.0220000.04300.015500-
外径(mm)405305405---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト