ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

チップソーステン用

チップソーステン用 BS-305SL
  • チップソーステン用
通常単価(税別)
20,867
税込単価
22,954

【特長】・機械とのマッチングを考慮し最適な仕様としています。・1500回転仕様...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    その他関連品
  • 用途
    鉄工用
  • 詳細タイプ
    チップソー
  • トラスココード
    825-0495
  • JANコード
    4930342772227
  • 質量(g)
    1200.0
  • 外径(mm)
    305
  • 穴径(mm)
    25.4
  • 刃厚(mm)
    2.2
  • 適合機種
    MCM305A
  • 刃数
    80

型番:

BS-305SL
解除
    数量:

    BS-305SLの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    その他関連品
    用途
    鉄工用
    詳細タイプ
    チップソー
    トラスココード
    825-0495
    JANコード
    4930342772227
    質量(g)
    1200.0
    外径(mm)
    305
    穴径(mm)
    25.4
    刃厚(mm)
    2.2
    適合機種
    MCM305A
    刃数
    80
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BS-305SL
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,867
    ( 22,954 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・機械とのマッチングを考慮し最適な仕様としています。
    ・1500回転仕様です。
    ・ステンレス用です。
    ・最高級サーメットを使用しています。

    商品情報

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    チップソーステン用の型番BS-305SLのページです。 型番BS-305SLに関する仕様情報を記載しております。
    チップソーステン用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    チップソーステン用
    チップソー切断機
    チップソー替刃鉄用
    中速チップソー切断機(二重絶縁タイプ)
    チップソー切断機 MSC165A
    マルチ切断機
    メーカーサンコーミタチサンコーミタチサンコーミタチサンコーミタチサンコーミタチサンコーミタチ
    通常価格20,867978,25138,573 -100,94827,663111,328
    通常出荷日7日目5日目1日目〜1日目1日目4日目
    商品タイプその他関連品-その他関連品-チップソー切断機小型切断機
    用途鉄工用-鉄工用-鉄工用-
    詳細タイプチップソー-チップソー替刃---
    トラスココード825-0495792-0865-836-3326197-8907491-6859
    JANコード49303427722274930342236279-49303422185034930342236354-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました