17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ハイスカッター 球スパイラルカット

ハイスカッター 球スパイラルカット
通常単価(税別)
4,1695,377
税込単価
4,5865,915
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・優れた剛性と刃こぼれが起こりにくい適度な靭性を兼ね備えています。【用途】・適合素材:樹脂、ゴ...

詳細を確認
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

JANコード

トラスココード

全長(mm)

質量(g)

最小発注数量
4
4571130858688
852-7547
34.0
5.000
1個
5
4571130858695
852-7548
35.0
5.000
1個
6
4571130858701
852-7549
36.0
5.000
1個
8
4571130858718
852-7550
38.0
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,169
( 4,586 )
5日目
4,169
( 4,586 )
5日目
4,169
( 4,586 )
1日目
5,377
( 5,915 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた剛性と刃こぼれが起こりにくい適度な靭性を兼ね備えています。
【用途】
・適合素材:樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイスカッター 球スパイラルカットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイスカッター 球スパイラルカット
超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット球
超硬カッター 軸径6mmクロスカット球
ミニター ハイスカッター ストレートカット BS2061/2062/2063/2064
超硬カッター 軸径2.34mmスパイラルカット
超硬カッター 軸径3mmスパイラルカット BC2241/BC2242
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格4,169-5,139 -5,088 -5,377 -1,6504,070 -
通常出荷日1日目〜5日目5日目2日目〜5日目1日目
形状スパイラルカットスパイラルカットクロスカットストレートカットスパイラルカットスパイラルカット
最高使用回転数(rpm)200003000030000200008000030000
軸径(mm)36632.343

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト