ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

バックシーリング開封紙テープ

通常単価(税別)
109
税込単価
120
通常出荷日:1日目

【特長】・バッグシーリングテープによるネックシールをはがしやすくするための紙テープです。【用途】・食品...

詳細を確認
  • 使用するには、専用バッグシーラーBS3000Nが必要です。

型番:

BS180
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BS180の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
9
テープ長さ(m)
50
基材
JANコード
4987167011253
トラスココード
121-7009
質量(g)
20.000
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BS180
RoHS?最小発注数量
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
109
( 120 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バッグシーリングテープによるネックシールをはがしやすくするための紙テープです。
【用途】
・食品(パン・菓子類など)のバッグシール包装用、容器の仮止めなど。

ご注意

  • 使用するには、専用バッグシーラーBS3000Nが必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バックシーリング開封紙テープの型番BS180のページです。 型番BS180に関する仕様情報を記載しております。
バックシーリング開封紙テープのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
バックシーリング
5
満足度:5.0
専用の開封紙テープなので満足してます。開封紙があるだけで簡単に開けられるのでお薦めです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バックシーリング開封紙テープ
バッグシーリングテープ No430
紙バックシーリングテープ No.700R
バッグシーリングテープ専用テープ
バッグシーラーテープ Hタイプ
バッグシール紙テープ
メーカーニチバンニチバンオカモトニチバン積水化学工業エフピコ商事
通常価格109111179158 -218 -205
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
テープ幅(mm)999999
テープ長さ(m)503550505055
基材セロハンPETPET-
JANコード49871670112534987167009595----
トラスココード121-7009-----

バッグシーリングテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト